Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 45 771 1172
Fieldpatchc. AWG22/7; 2xIP20; trail. 9m
Fieldpatchc. AWG22/7; 2xIP20; trail.  9m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Straight
Cable length: 9 m
Notes
Compare
Part number: 09 45 771 1172
Fieldpatchc. AWG22/7; 2xIP20; trail. 9m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 RJ45
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 HARTING RJ Industrial®
  • 连接器2 HARTING RJ Industrial®
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍 直式
版本
  • 电缆长度 9 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 绿色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
    三氧化二抗
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 602.5 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140064249
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)