Productos combinables
Productos combinables NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
130
Part Number: 09 48 854 7745 030
CABO MONT RJ45 VB LaR DB Cat.6A PUR 3m
CABO MONT RJ45 VB LaR DB Cat.6A PUR 3m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Copper cable, (round), Pre-assembled on both sides, Wiring 1:1, Halogen-free, Oil resistant, Cable length: 3m
Notes
Comparar
Part Number: 09 48 854 7745 030
CABO MONT RJ45 VB LaR DB Cat.6A PUR 3m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
130
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions left/right
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Wiring 1:1
    Halogen-free
    Oil resistant
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -30 ... +75 °C unmoved
    -5 ... +50 °C moved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Yellow
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
  • Specifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 132.6 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140270176
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar