Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 47 030 0002
RJI cord 1xIP20 ang.270°,22/1; 1m;solid
RJI cord 1xIP20 ang.270°,22/1; 1m;solid

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Angled top
Cable length: 1 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 47 030 0002
RJI cord 1xIP20 ang.270°,22/1; 1m;solid
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING RJ Industrial®
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Złącze 1 HARTING RJ Industrial®
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu Kątowy górny
Wersja
  • Długość kabla 1 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/1
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Zielony
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 98 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140242883
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare