Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
182
Part number: 21 03 321 9400
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Y-distributor
Notes
Compare
Part number: 21 03 321 9400
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
182
Product Details
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • コネクタ 1
    メス
    5ピン
    Aコード
  • コネクタ 2
    メス
    5ピン
    Aコード
  • アクセサリータイプ Y分岐
バージョン
  • ジェンダー
    オス
    メス
  • シールド シールドなし
  • コンタクト数 5
  • コーディング Aコード
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧 60 V
  • 使用温度範囲 -25 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP67 嵌合状態
材質
  • 材質 (インサート) ポリアミド (PA)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) Auメッキ、下地Ni 嵌合側
  • 材質 (フード/ハウジング) 熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-2-101
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 29 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140236646
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare