Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Part number: 33 48 161 6A20 003
IX Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.3m
IX Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.3m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.3 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 161 6A20 003
IX Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe HARTING ix Industrial®
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 HARTING ix Industrial® Typ B
  • Steckverbinder 2 HARTING ix Industrial® Typ B
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 0,3 m
  • Anzahl der Adern 10
  • Adernaufbau 10x AWG 26
  • Anschlussart Lötanschluss
  • Kodierung Typ B
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 1,5 A
  • Bemessungsspannung
    50 V AC
    60 V DC
  • Grenztemperatur -30 ... +80 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel grau
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-3-124
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Vietnam
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140260061
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual