Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 48 313 1805 030
ix Type A OM Cat.6A PVC 3.0m
ix Type A OM Cat.6A PVC 3.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 3 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 313 1805 030
ix Type A OM Cat.6A PVC 3.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier HARTING ix Industrial®
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type A
    Overstøbt
    IDC-terminering
  • Konnektor 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type A
    Overstøbt
    IDC-terminering
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 3 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4x 2x AWG 26/7
  • Antal kontakter 8
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur
    -20 ... +80 °C uberørt
    -10 ... +70 °C flyttet
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Gul
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60332-1-2 Flammehæmmende
    IEC 61076-3-124
    UN/ECE-R 118 brandsikring af rullende materiel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140331921
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare