Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 15 39 042 0603 000
har-flex Board IDC 42p strain relief
har-flex Board IDC 42p strain relief

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Zugentlastung
Liquid-crystal polymer (LCP)
schwarz
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 15 39 042 0603 000
har-flex Board IDC 42p strain relief
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe har-flex®
  • Bezeichnung Board IDC
  • Zubehörtyp Zugentlastung
Ausführung
  • Kontaktanzahl 42
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Ziehkraft > 20 N
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Farbe Zubehör schwarz
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland China
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen