Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
18
Accessories
4
Hoods/Housings
2
Part number: 09 45 545 1927
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,15m
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,15m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.15 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor .
Part number: 09 45 545 1927
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,15m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
18
Accessories
4
Hoods/Housings
2
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria USB
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    IP20 USB 2.0
    Typ A Złącze
  • Złącze 2
    HIFF USB 2.0
    Typ A Żeński
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 0,15 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Ekranowanie Ekranowane
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 1,5 A
  • Napięcie znamionowe 30 V DC
  • Szybkość transmisji danych ‌ 480 Mbit/s
  • Rezystancja izolacji > 1,6 x 106 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 30 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Średnica przewodu 4,9 mm
  • Napięcie testowe Ur.m.s.
    0,5 kV (kontakt-kontakt)
    0,5 kV (kontakt-uziemienie)
  • Impedancja ‌90 Ω ±15 %
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Czarny
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 40 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140263253
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
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare