Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 19 564 5923
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 64P PLS4
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 64P PLS4

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Apa csatlakozó
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Névleges áramerősség: ‌1 A
Érintkezők: 64
Könyökös
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: NM 30 (S4)
Hőre lágyuló gyanta (PCT)
Bézs
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 19 564 5923
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 64P PLS4
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Tanımlama
  • Kategori Connectors
  • Seri SEK Standard
  • Eleman Male connector
  • Kontak açıklaması Angled
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Reflow soldering termination (THR)
  • Bağlantı türü PCB to cable
  • Kontak sayısı 64
  • Sonlandırma uzunluğu 2.9 mm
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 2
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2.54 mm
  • Nominal akım ‌ 1 A
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 60 s)
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 128 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 128 N
  • Performans seviyesi NM 30 (S4)
  • Eşleşme döngüsü ≥ 250
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu II (400 ≤ CTI < 600)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Thermoplastic resin (PCT)
  • Renk (parça) Beige
  • Malzeme (kontaklar) Copper alloy
  • Yüzey (kontaklar)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Tabaka kalınlığı ≥ 0.76 µm
  • Tabaka kalınlığı ≥ 30 µinch
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • GTIN 5713140213951
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás