Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Combinables
8
Accessories
5
Part number: 09 18 526 6907
SEK-18 SV MA STD STRWW RLG 26P PL2
SEK-18 SV MA STD STRWW RLG 26P PL2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Wrap termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 26
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-13
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Notes
Compare
Load in configurator
This product is not orderable anymore. You can use the successor 09185266927.
Part number: 09 18 526 6907
SEK-18 SV MA STD STRWW RLG 26P PL2
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Combinables
8
Accessories
5
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat SEK Standard
  • Elem Apa csatlakozó
  • Az érintkező leírása Egyenes
Verzió
  • Lezárási mód Wrap lezárás
  • Összeköttetés típusa NYÁK – kábel
  • Érintkezők száma 26
  • Lezárás hossz 15 mm
  • Rögzítés típusa Hosszú rögzítő karokkal
Műszaki jellemzők
  • A csavart kötésű (wire-wrap) tüske méretei 0,6 x 0,6 mm
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2,54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 1 A
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Teljesítményszint
    2
    IEC 60603-13 szerint
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 250
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Hőre lágyuló gyanta (PBT)
  • Színes (betét) Szürke
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Antimon-trioxid
    Ólom
    Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Vasúti osztályozás F3/I3
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 50
  • Nettó tömeg 8,2 g
  • Származási ország Svájc
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140031319
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Linkek
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare