Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 34 363 7446 010
M12 T-cod 4-pol st/st m/f PUR 1,0m
M12 T-cod 4-pol st/st m/f PUR 1,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 363 7446 010
M12 T-cod 4-pol st/st m/f PUR 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    커넥터 1
    커넥터 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 T-Kodierung
    Stift gerade
  • Steckverbinder 2
    M12 T-Kodierung
    Buchse gerade
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 1 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x 1,5 mm²
  • Kodierung T-Kodierung
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 12 A
  • Bemessungsspannung ‌ 63 V DC
  • Grenztemperatur -25 ... +80 °C
  • Kabeldurchmesser 7,2 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel schwarz
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN
    5713140815919
    5713140567559
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung