Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
9
Tools
1
Part number: 21 03 329 2801
M12-Screw-8P-ACOD-F-STR-SHLD
M12-Screw-8P-ACOD-F-STR-SHLD

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable connector
Straight
Female
A-coding
Screw termination
Polyamide (PA)
Contacts: 8
Brass Au over Ni Mating side
Conductor cross-section: 0.5 mm² max.
Rated current: ‌2 A
Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP67 mated condition
Notes
Compare
Part number: 21 03 329 2801
M12-Screw-8P-ACOD-F-STR-SHLD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
9
Tools
1
Product Details
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelconnector
  • Specificatie Recht
Versie
  • Aansluitmethode Schroefaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 8
  • Codering A-codering
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,5 mm² max.
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 20
  • Nominale stroom ‌ 2 A
  • Nominale spanning 30 V
  • Nominale impulsspanning 0,8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Overspanningscategorie III
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ‌0,6 Nm
  • Sleutelmaat (gekartelde schroef/gekartelde moer) 18
  • Beperkt de temperatuur -30 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67 aangesloten toestand
  • Kabeldiameter 4 ... 8 mm
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Materiaal (contacten) Messing
  • Oppervlak (contacten) Au over Ni Contact zijde
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 55 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140225237
  • ETIM EC002635
  • eCl@ss 27.440.116,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare