Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Inserts
4
N.º de referencia: 19 62 810 0292
Han High Temp 10B-HSM-2xM32
Han High Temp 10B-HSM-2xM32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: 10 B
Perfil alto
Enclave doble
Acero inoxidable
Entrada lateral
2x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Material (junta): FPM
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 62 810 0292
Han High Temp 10B-HSM-2xM32
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
插芯
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Кожухи
  • Series of hoods/housings Han® High Temp
  • Type of hood/housing Накладной блочный кожух
  • Type Высокая конструкция
Version
  • Size 10 B
  • Version Боковой ввод
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x M32
  • Locking type Две защелки
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +200 °C С устойчивыми к высоким температурам компонентами Han®
  • Note on the limiting temperature Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Material properties
  • Material (hood/housing) Литой алюминий
  • Surface (hood/housing) Без покрытия
  • Colour (hood/housing) Неокрашенный
  • Material (seal) FPM
  • Colour (seal) Красный
  • Material (locking) Нержавеющая сталь
  • RoHS совместим
  • ELV status совместим
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Не содержится
  • REACH ANNEX XIV substances Не содержится
  • REACH SVHC substances Не содержится
  • California Proposition 65 substances Да
  • California Proposition 65 substances Никель
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 357,3 g
  • Country of origin Германия
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140132689
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® High Temp
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar