Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
26
Combinables
1
Tools
3
Hoods/Housings
10
Part number: 09 15 512 3102
Han F+B Hybrid female
Han F+B Hybrid female

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Crimp termination
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Contacts: 12
Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 15 512 3102
Han F+B Hybrid female
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
26
Combinables
1
Tools
3
Hoods/Housings
10
Product Details
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Han® F+B
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Numero di poli 12
  • Contatti per trasmissione dati 4
  • Numero di contatti di segnale 4
  • Numero di contatti di potenza 4
  • Contatto di terra si
  • Dettagli applicativi
    Ordinare i contatti separatamente
    4x Han E®
    4x Han D®
    4x M12 per l'elemento dati
    incl. elemento Ethernet
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,14 ... 4 mm²
  • Corrente d'esercizio (segnali) 10 A
  • Tensione d'esercizio (segnali) 250 V
  • Tensione di prova (segnale) 4 kV
  • Grado di inquinamento (segnale) 3
  • Corrente di esercizio (alimentazione) 20 A
  • Tensione di esercizio (alimentazione) 400 V
  • Tensione di prova 6 kV
  • Grado di inquinamento (potenza) 3
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Collegabile con altri componenti HMC ≥ 3.000
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 23,8 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140186736
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
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
Instructions
Assembly instructions
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
Han® F+B
Link
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare