Campo de aplicación
Hoods/housings for harsh outdoor environments
Detalles
By using the inserts of Han® Q and Han A® series, the sealing on the insert has to be removed. The sealing screw of the insert must be replaced by the sealing screw of the hood/housing.
Contenidos del paquete
With seal screw
Características técnicas
Par de apriete (enclavamiento por tornillo)
2 Nm
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
For use as a connector according to IEC 61984.
Grado de protección según IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propiedades del material
Material (capota/base)
Zinc die-cast
Superficie (capota/base)
Powder-coated
Color (capota/base)
RAL 9005 (jet black)
Material (junta)
NBR
RoHS
compliant
Estado ELV
compliant
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
Not contained
Sustancias REACH ANNEX XIV
Not contained
Sustancias REACH SVHC
Not contained
Sustancias de la California Proposition 65
Yes
Sustancias de la California Proposition 65
Lead
Nickel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08)