Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
29
Accessories
13
Inserts
26
Frames
2
Part number: 19 30 010 1421
Han 10B-HTE-LC-4 Pegs-M25
Han 10B-HTE-LC-4 Pegs-M25

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 10 B
Low construction
Double locking lever
Top entry
1x M25
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 30 010 1421
Han 10B-HTE-LC-4 Pegs-M25
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
29
Accessories
13
Inserts
26
Frames
2
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® B
  • Typ krytu Kryt
  • Typ Nízké konstrukční provedení
Verze
  • Velikost 10 B
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M25
  • Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky
  • Oblast použití Standardní kryty pro průmyslové konektory
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Aluminium die-cast
  • Povrch (kryt) Powder-coated
  • Barva (kryt) RAL 7037 (prachová šedá)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Not contained
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 125,2 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140125704
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27.440.202,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare