Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
4
System Cables
1312
Numéro d‘article: 24 03 507 0030
Ha-VIS eCon 3070GB-A-PP
Ha-VIS eCon 3070GB-A-PP

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Commutateurs Ethernet industriels
Non Administrable
Full Gigabit Ethernet
Tension nominale: 24 V DC
Nombre total de ports: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 7
Température de service: ‌0 ... +55 °C
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 24 03 507 0030
Ha-VIS eCon 3070GB-A-PP
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
4
System Cables
1312
détails du produit
Identification
  • Series Ha-VIS eCon 3000
  • Element Commutateurs Ethernet industriels
  • Specification Non Administrable
  • Type of Ethernet Full Gigabit Ethernet
Version
  • Total number of ports 7
  • Fixing 35 mm DIN rail selon EN 60715
  • Switching technology Store and Forward
  • Frame size 10 kB
  • MAC table size 8k Sorties
  • Packet buffer size 1 Megabit
  • Non blocking Oui
  • Quality of service Oui
  • Energie Efficient Ethernet Oui
  • Flow control Off
  • Signal contact Non
  • PoE functionality Oui
  • PoE with integrated DC-DC converter Oui
  • Jumbo frame support Oui
  • Pack contents
    Contact à vis enfichable pour alimentation électrique
    Schéma d'assemblage
Termination data
  • Nominal voltage 24 V DC
  • Permissible voltage 18 ... 60 V DC
  • Surge protection Oui
  • Operating current
    <5.900 mA @ 24 V DC
    <2.950 mA @ 48 V DC
  • Supply circuit SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Starting current <1,6 A @ 24 V DC
  • Overcurrent protection ‌12 A A l'entrée
  • Power consumption <141,6 W @ 24 V DC
  • Termination method Contact à vis enfichable
  • Number of contacts 3
  • Conductor cross-section 0,08 ... 2,5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Reverse polarity protection Oui
Technical characteristics
  • Operating temperature ‌0 ... +55 °C
  • Storage temperature -40 ... +85 °C
  • Relative humidity
    0 ... 95 % sans condensation (exploitation)
    0 ... 95 % sans condensation (stockage/transport)
  • Air pressure ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30 condition de couplage
  • MTBF ≈ 520.000 h
Ethernet ports copper
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 7
  • Transmission standard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-negotiation Yes
  • Auto-polarity Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • Transmission physics Twisted Pair Cat. 5
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
  • Transmission length 100 m
Ethernet ports PoE
  • Ethernet ports PoE 4
  • Type of PoE PSE
  • Supported PoE mode Alternative A
  • IEEE Standards IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Power supply (PSE) 24 V DC
  • Total output power (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Output power (PSE) per port
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Current per port
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Supported cabling Voir IEEE 802.3at, section 33.1.4
  • Pinout Alternative A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium (anodisé)
    Feuille d'acier (peinte par poudrage)
  • Length 107,5 mm
  • Width 60 mm
  • Height 142 mm
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Non contenu
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 55022 Caractéristiques des perturbations radio
    EN 61000-4-2 Décharge électrostatique (ESD)
    EN 61000-4-3 Champ électromagnétique
    EN 61000-4-4 Transitoires rapides (fuites)
    EN 61000-4-5 Surtensions
    EN 61000-4-6 Perturbations conduites
    EN 61000-6-4 Norme d'émission
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoïdale)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Approvals
    CE
    DNV GL
  • FCC Oui
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 898 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85176200
  • GTIN 5713140195127
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer