Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
Cordons
1338
N.º de referencia: 24 03 401 1100
Ha-VIS eCon 3011GBT-AD
Ha-VIS eCon 3011GBT-AD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Full Gigabit Ethernet
Tensión nominal: 24, 48
Número total de puertos: 2
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 1
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 1
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 24 03 401 1100
Ha-VIS eCon 3011GBT-AD
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
System Cables
1338
Detalles del producto
Azonosítás
  • Sorozat Ha-VIS eCon 3000
  • Elem Industrial Ethernet Switches
  • Specifikáció Unmanaged
  • Ethernet típusa Full Gigabit Ethernet
Verzió
  • Összes port száma 2
  • Rögzítés 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Kapcsolási technológia Store and Forward
  • Keretméret 10 kB
  • MAC tábla mérete 8k Entries
  • A csomag puffermérete 1 Megabit
  • Nem blokkoló Yes
  • Szolgáltatás minősége Yes
  • Energia hatékony Ethernet Yes
  • Folyamatvezérlés Off
  • Jelérintkező No
  • Etherneten keresztüli tápellátás funkció No
  • Jumbo támasztó keret Yes
  • Csomag tartalma
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Csatlakozási adatok
  • Nominális feszültség
    24 V DC
    48 V DC
  • Megengedhető feszültség 9 ... 60 V DC
  • Túlfeszültség elleni védelem Yes
  • Üzemi áramerősség
    <92 mA @ 24 V DC
    <50 mA @ 48 V DC
  • Tápáramkör SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Indítási áramerősség
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • Túláram elleni védelem ‌12 A At input
  • Fogyasztás <2.21 W @ 24 V DC
  • Lezárási mód Pluggable screw contact
  • Érintkezők száma 3
  • Vezető keresztmetszete 0.08 ... 2.5 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 28 ... AWG 12
  • Pin kiosztás + / - / FE
  • Fordított polaritás elleni védelem Yes
Műszaki jellemzők
  • Üzemi hőmérséklet -40 ... +70 °C
  • Tárolási hőmérséklet -40 ... +85 °C
  • Relatív páratartalom
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Légnyomás ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP30 mated condition
  • Meghibásodások között átlagosan eltelt idő (MBTF) ≈ 2130,000 h
Réz Ethernet port
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 1
  • Átviteli szabvány
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Automatikus sebesség- és duplexitás-felismerés (Auto-negotiation) Igen
  • Automatikus polaritás-felismerés (Auto-polarity) Igen
  • Auto-MDI(X) Igen
  • Átviteli fizikai rétegek Twisted Pair kat. 5
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Átvitelei hosszúság 100 m
Optikai Ethernet port
  • 1000 Mbit/s (SC-Ports, SX) 1
  • Átviteli szabvány 1000BASE-SX
  • Optikai szál Multimódusú
  • Lezárási mód
    SC duplex
    Anya
  • Átviteli fizikai rétegek optikai
  • Hullámhossz 850 nm
  • Adatátviteli sebesség ‌ 1,000 Mbit/s
  • Átvitelei hosszúság 0.55 km
  • Kimeneti teljesítmény -9.5 ... -4 dBm
  • Bemenő teljesítmény -17
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Aluminium (anodised)
    Steel sheet (powder-coated)
  • Hossz 107.5 mm
  • Szélesség 25 mm
  • Magasság 142 mm
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 428 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85176200
  • GTIN 5713140148239
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612