Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 88 11 750 0000 00A1
Charging cable Type2 VDE 32A 1ph
Charging cable Type2 VDE 32A 1ph

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Mode 3
Charging cable
Straight cable
Type 2, Female (Vehicle side)
Not assembled, Blunt cut
Cable length: 7.5 m
Notes
Compare
Part number: 88 11 750 0000 00A1
Charging cable Type2 VDE 32A 1ph
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
標識
  • 原件 充電電纜
  • 規格 直式電纜
  • 充電模式 Mode 3
  • 連接器1
    類型 2
    母頭 (車輛側)
  • 連接器2
    不組裝
    鈍切口
版本
  • 電纜長度 7.5 m
  • 蕊結構 3x 6 mm² + 0.5 mm²
  • 接線方式
    壓接針
    不可分離
  • 相位 1
  • 針數 5
  • 信號針數 2
  • 電源針數 3
  • 插針佈局
    Signal: CP, PP
    Power: L1, N, PE
  • 詳細資料 也可根據要求提供帶客戶特別徽標的產品。
技術參數
  • 額定電流(信號) 2 A
  • 額定電壓(信號) 30 V
  • 額定電流(電源) 32 A
  • 額定電壓(電源) 250 V
  • 電流類型 AC
  • 充電功率 ‌ 7.4 kW
  • 編碼電阻 ‌220 Ω PE 和 PP 之間
  • 環境溫度
    -30 ... +50 °C 操作中
    -40 ... +80 °C 儲存/運輸
  • 空氣壓力 ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • 插入力 < 100 N
  • 拔出力 < 100 N
  • 插拔次數 ≥ 10,000
  • 防護等級符合IEC 60529 IP44 插配狀態
  • 電纜直徑 12.8 mm ± 0.4 mm
  • 最小彎曲半徑 9x 電纜直徑 (反复彎曲)
  • 導體電阻@ 20 °C
    ≤3.3 Ω/km @ 6 mm²
    ≤39 Ω/km 0.5 mm² 時
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚酰胺 (PA)
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍銀
  • 材料(上殼/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 顏色(上殼/底座) 黑色
  • 材料(蓋) 熱塑性聚氨酯 (TPU)
  • 材料(電纜) 熱塑性聚氨酯 (TPU)
  • 顏色(電纜) 黑色
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
規格和認證
  • 規格 IEC 62196-2
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 4.5 kg
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140277496
  • ETIM EC002897
  • eCl@ss 27144705 Charging cable E-Mobility