Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
3
Part number: 09 67 000 7176
DSUB ME CR KON AWG24-28 AFS1 EINZEL
DSUB ME CR KON AWG24-28 AFS1 EINZEL

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
Male
Copper alloy
Conductor cross-section: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
Free Sample
Part number: 09 67 000 7176
DSUB ME CR KON AWG24-28 AFS1 EINZEL
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
3
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Standard
  • Kontaktart Crimpkontakt
Ausführung
  • Geschlecht Stift
  • Fertigungsverfahren gestanzte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,09 ... 0,25 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 28 ... AWG 24
  • Aderaußendurchmesser ≤1,02 mm
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Abisolierlänge 2,5 ... 3 mm
  • Anforderungsstufe
    1
    nach CECC 75301-802
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 500
  • Nettogewicht 0,12 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140086746
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare