Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Tools
3
Part number: 09 67 000 8258
DSUB-FE-CR-KON AWG20-24;AFS2;L10.000
DSUB-FE-CR-KON AWG20-24;AFS2;L10.000

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
Female
Copper alloy
Conductor cross-section: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 67 000 8258
DSUB-FE-CR-KON AWG20-24;AFS2;L10.000
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
6
Tools
3
Product Details
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série D-Sub
  • Identificação Padrão
  • Tipo de contato Contato de crimpagem
Versão
  • Gênero Fêmea
  • Processo de fabricação Contatos estampados
  • Conteúdo da embalagem
    10000 peças em rolo
    Desenrolamento à esquerda
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,25 ... 0,52 mm²
  • Seção transversal do condutor AWG 24 ... AWG 20
  • Diâmetro externo do fio ≤1,52 mm
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Comprimento de decapagem 2,5 ... 3 mm
  • Nível de desempenho
    2
    conforme CECC 75301-802
  • Ciclos de conexão ≥ 250
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1.030 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140087194
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare