Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 48 313 1412 003
ix Type A OM Profinet C PUR 0.3m
ix Type A OM Profinet C PUR 0.3m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Copper cable (round)
4x AWG 22/7
PUR (polyurethane)
Cable length: 0.3 m
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Note
Comparați
Număr articol: 33 48 313 1412 003
ix Type A OM Profinet C PUR 0.3m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type A
    Overmoulded
    IDC termination
  • Connector 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type A
    Overmoulded
    IDC termination
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 0.3 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Number of contacts 10
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +70 °C unmoved
    -20 ... +60 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Green
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 31 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140330399
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați