Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Device side / Panel feed through
6
Part number: 09 48 262 6749 003
ix Industrial, PVC cable assy, 0.3m
ix Industrial, PVC cable assy, 0.3m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.3 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 48 262 6749 003
ix Industrial, PVC cable assy, 0.3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Device side / Panel feed through
6
Product Details
Part List
  • Part list details
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 HARTING ix Industrial® Typ A
  • Złącze 2 HARTING ix Industrial® Typ A
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 0,3 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 28/7
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie lutowane
  • Kodowanie Typ A
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +80 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Żółty
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-124
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 0,02 kg
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140885059
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
HARTING ix Industrial®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare