Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Ricambio
2
Custodie
103
Part number: 09 70 020 2817
Staf 20 Pos. F Insert Screw
Staf 20 Pos. F Insert Screw

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Screw termination
Female
Polyamide (PA)
Black
Rated current: ‌10 A
Size: 16 A
Contacts: 20
Conductor cross-section: 1.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 70 020 2817
Staf 20 Pos. F Insert Screw
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Ricambio
2
Custodie
103
Product Details
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Staf®
Versione
  • Collegamento Collegamento a vite
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Taglia 16 A
  • Numero di poli 20
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 1,5 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 10 A
  • Tensione di esercizio 25 V
  • Tensione di esercizio
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensione di prova 0,8 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL 50 V
  • Tensione d'esercizio secondo CSA 50 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 2 mΩ
  • Coppia di serraggio ‌0.25 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +100 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polyamide (PA)
  • Colore (inserto) Black
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti) Silver plated
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 HB
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 40 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140570450
  • eCl@ss 27.440.205,00
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
Chapter Staf®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare