Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
70
Part number: 09 70 014 2810
STAF 14 FE-L
STAF 14 FE-L

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Solder termination
Female
Polyamide (PA)
Black
Rated current: ‌10 A
Size: 10 A
Contacts: 14
Conductor cross-section: 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 70 014 2810
STAF 14 FE-L
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
70
Product Details
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Staf®
Versão
  • Método de terminação Terminação de solda
  • Gênero Fêmea
  • Tamanho 10 A
  • Número de Pólos 14
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 2,5 mm²
  • Corrente Nominal ‌ 10 A
  • Tensão Nominal 25 V
  • Tensão Nominal
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensão nominal de impulso 0,8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Tensão nominal conforme UL 50 V
  • Tensão nominal conforme CSA 50 V
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 2 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +100 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 HB
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 38 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140102934
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27.440.205,00
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
Chapter Staf®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare