Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 20 000 9995
Screw teethed M3x6 (PU 100pcs)
Screw teethed M3x6 (PU 100pcs)

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Fixing screws
Han® 3 A
Notes
Compare
Part number: 09 20 000 9995
Screw teethed M3x6 (PU 100pcs)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Tipo de accesorio Tornillos de fijación
  • Descripción del accesorio Han® 3 A
Características técnicas
  • Tamaño M3
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,32 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 73181558
  • GTIN 5713140038325
  • ETIM EC002939
  • eCl@ss 27.440.392,00
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare