Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
23
Accessories
4
Part number: 09 19 520 7324 740
SEK-19 SV HT MA LP STR29 20P PL3 VC/RE
SEK-19 SV HT MA LP STR29 20P PL3 VC/RE

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌1 A
Contacts: 20
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 3, acc. to IEC 60603-13
Thermoplastic resin (PCT)
Beige
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 19 520 7324 740
SEK-19 SV HT MA LP STR29 20P PL3 VC/RE
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
23
Accessories
4
Product Details
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria SEK Low-profile
  • Element Conector tată
  • Descrierea contactului Drept
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu lipire în reflux (THR)
  • Tip conexiune
    PCB la cablu
    PCB la PCB
  • Număr de contacte 20
  • Lungime terminaţie 2,9 mm
  • Conţinut pachet Bandă & rolă
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2,54 mm
  • Curent nominal ‌ 1 A
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C (în cursul lipirii în reflux max. +240 °C for 60 s)
  • Forţă de inserţie ≤ 60 N
  • Forţă de extragere ≤ 60 N
  • Nivel de performanţă
    3
    conf. cu IEC 60603-13
  • Cicluri de cuplare ≥ 50
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie II (400 ≤ CTI < 600)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Răşină termoplastică (PCT)
  • Culoare (inserţie) Bej
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 400
  • Masă netă 4,17 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140037212
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Selection Guide for Mezzanine Applications
Link-uri
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare