Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Part number: 09 45 745 0027
RJI Cable 4xAWG22/7, trail, PP; 5,0m
RJI Cable 4xAWG22/7, trail, PP; 5,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 45 745 0027
RJI Cable 4xAWG22/7, trail, PP; 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Product Details
Part List
  • Part list details
    コネクタ 1
    ケーブルタイプ
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 HARTING PushPull (V4) サーモプラスチック
  • コネクタ 2 HARTING PushPull (V4) サーモプラスチック
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 5 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 364 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140063280
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)