Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Combinables
6
Tools
1
Part number: 10 12 005 2001
Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p
Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connectors
Cable connector
IDC termination
Contacts: 8
Hood
Straight
Size: 3 A
Material: Zinc die-cast
Powder-coated
Notes
Compare
Part number: 10 12 005 2001
Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Combinables
6
Tools
1
Product Details
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria RJ45 Hibrid
  • Element Conector cablu
  • Tip carcasă/priză Carcasă
  • Descriere carcasă/priză Drept
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie IDC
  • Mărime 3 A
  • Ecranare Complet ecranat, 360° contact de ecranare
  • Număr de contacte 8
  • Contacte date 4
  • Număr contacte de putere 4
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    0,22 ... 0,32 mm² Torsadat (Data)
    0,26 ... 0,32 mm² Solid (Data)
    1,5 mm² Power
  • Secţiunea transversală a conductorului
    AWG 24 ... AWG 22 Torsadat (Data)
    AWG 23 ... AWG 22 Solid (Data)
    AWG 16 Power
  • Tensiune nominală (Data)
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensiune nominală (putere) ‌ 48 V DC
  • Curent nominal 1,76 A
  • Curent nominal (putere) 16 A
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare -40 ... +70 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Diametru cablu 10 ... 11 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Zinc turnat sub presiune
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Acoperit cu pulbere
  • Culoare (carcasă/priză) Gri
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
    Naftalină
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Omologări DNV GL
  • PROFINET Da
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 40 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140108448
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27.440.113,00
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
Instructions
Assembly instructions
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare