Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 21 37 350 0F72 050
M23_17P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M
M23_17P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan één zijde
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 5 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 37 350 0F72 050
M23_17P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identification
  • Category Okablowanie systemowe
  • Series Złącza okrągłe M23
  • Identification Signal
  • Element Wiązki kablowe
  • Specification Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Connector 1
    M23
    Żeński Prosty
  • Type of cable Przewód miedziany (okrągłe)
  • Features
    Odporność palnościowa
    odporny na oleje i UV
    Wysoka odporność EMC
    Bezhalogenowość
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 17
  • Core structure 17x AWG 18
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 9 A
  • Rated voltage 150 V
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
Material properties
  • Material (contacts) Stop miedzi
  • Surface (contacts) Posrebrzane
  • Material (cable) PUR (poliuretan)
  • Colour (cable) Czarny
  • Material (overmoulding) Poliuretan termoplastyczny (TPU)
  • Colour (overmoulding) Czarny
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS exemptions 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Tak
  • REACH SVHC substances Ołów
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Tak
  • California Proposition 65 substances Ołów
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Chiny
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140241145
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare