Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
部品番号: 21 34 949 4477 005
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 0,5m
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 0,5m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 0.5 m
ノート
Compare
部品番号: 21 34 949 4477 005
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 0,5m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
製品詳細
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie System cabling
  • Baureihe Circular connectors M12
  • Komponente Cable assemblies
  • Beschreibung Pre-assembled on both sides
  • Steckverbinder 1
    M12 D-coding
    Male Angled
  • Steckverbinder 2
    M12 D-coding
    Male Angled
  • Kabeltyp Copper cable (round)
Ausführung
  • Kabellänge 0.5 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x AWG 22/7
  • Kodierung D-coding
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Grenztemperatur -25 ... +70 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (polyurethane)
  • Farbe Kabel Green
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-Ausnahmen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV Status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Lead
  • ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Lead
Normen und Zulassungen
  • Normen UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • Zulassungen CE
  • PROFINET Yes
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 67.6 g
  • Ursprungsland Germany
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140145788
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare