Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: C2 13 200 0000 0219
M12 A-cod 5-pol an /st f /m PUR 3.50m
M12 A-cod 5-pol an /st f /m PUR 3.50m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Fără halogeni
Lungimea cablului: 3.5 m
Note
Comparați
Număr articol: C2 13 200 0000 0219
M12 A-cod 5-pol an /st f /m PUR 3.50m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Conector 2
Identification
  • Category 시스템 케이블링
  • Series 원형 콘넥터 M12
  • Element 케이블 어셈블리
  • Specification 양방향 사전조립형
  • Connector 1
    M12 A-코딩
    수형 직선형
    오버몰딩
  • Connector 2
    M12 A-코딩
    암형 앵글형
    오버몰딩
  • Type of cable 구리 케이블 (원형)
  • Description of the cable 할로겐프리
버전
  • 케이블 길이 3.5 m
  • 코어 개수 5
  • 코어 구조 5x 0.34 mm²
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 차폐형 비차폐
  • 코딩 A-코딩
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 60 V
  • 제한 온도
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 케이블 직경 4.5 mm
  • 최소 굽힘 반경
    10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
    5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (polyurethane)
  • 컬러 (케이블) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Not contained
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • 승인규격 CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin 독일
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140950122
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați