Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 33 000 9855
Jumper Along 1x5 black 16A
Jumper Along 1x5 black 16A

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Plug-in jumper
1x 5, Longitudinal
Polyamide (PA)
RAL 5004 (black blue)
Notes
Compare
Part number: 09 33 000 9855
Jumper Along 1x5 black 16A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Accessories
  • Serie Han® ES Press
  • Tipo de accesorio Plug-in jumper
  • Descripción del accesorio
    1x 5
    Longitudinal
Versión
  • Detalles When using plug-in jumpers within Han® ES Press hoods of high construction must be used.
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 500 V
  • Voltaje de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Voltaje nominal según UL 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 5
Propiedades del material
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Tin plated
  • Material (accesorios) Polyamide (PA)
  • Color (accesorios) RAL 5004 (black blue)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • Peso neto 3.8 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140192683
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
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
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Enlaces
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare