Lado del dispositivo
Filters
  • Diámetro exterior de hilo
    Select a value Reset filter
    • ≤ 2,9 mm
      4
  • Grupo de aislamiento
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      2
  • Blindaje
    Select a value Reset filter
    • No blindado
      28
  • Resistencia a los golpes
    Select a value Reset filter
    • 25 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección
      4
    • 30 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección
      2
    • 5 g / 30 ms, 3 impactos / eje y dirección
      8
    • 5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
      4
  • Resistencia a las vibraciones
    Select a value Reset filter
    • 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 ciclos de barrido según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
      2
    • 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje
      4
    • 5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
      4
    • 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje
      8
  • Categoría
    Select a value Reset filter
    • Conectores
      28
    • Distribuidores de energía
      1
29 products (of 29)
1/1
Compare
0
Sort by
Filters
0

Topics & Trends