Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
3
Spare Part
1
Part number: 09 93 001 0324 XL
Han® S-HBM w. MC red busbar-UP
Han® S-HBM w. MC red busbar-UP

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing
incl. male contact with busbar termination, With unlocking protection
Single locking lever
Material (hood/housing): Polyamide (PA)
RAL 3001 (signal red)
Notes
Compare
Part number: 09 93 001 0324 XL
Han® S-HBM w. MC red busbar-UP
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
3
Spare Part
1
Product Details
Identificación
  • Categoría carcasas/bases
  • Serie Han® S
  • Identificación Han® S 200
  • Tipo de carcasa/base Base pasamuros
  • Descripción de carcasa/base
    incl. contacto macho con terminación de barra colectora
    Con protección contra desbloqueo
Versión
  • Número de contactos 1
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
  • Campo de aplicación Sistemas de almacenamiento de energía
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 200 A
  • Voltaje nominal 1.500 V
  • Voltaje de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP40 estado conectado
    IP20 cuando está acoplado (1500 V DC; 1000 V AC)
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (carcasa/base) Poliamida (PA)
  • Color (carcasa/base) RAL 3001 (rojo señal)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    IEC 61984
    UL 1973
    UL 4128
    UL 9540
    UL 1977
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 50,013 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140183889
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Manual