Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
3
Accessories
8
Hoods/Housings
2
Part number: 09 35 232 0331
Han PP PFT plastic rectangular QL power
Han PP PFT plastic rectangular QL power

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connectors
Panel feed trough set
Han-Quick Lock® termination
Rated current: ‌16 A
Contacts: 5
Copper alloy
Silver plated
PushPull
Material: Polycarbonate (PC)
Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
Part number: 09 35 232 0331
Han PP PFT plastic rectangular QL power
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
3
Accessories
8
Hoods/Housings
2
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria Han® PushPull (V14)
  • Identyfikacja Power
  • Element Zestaw do montażu na przepust panelowy
  • Cechy Intuicyjny mechanizm blokujący
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie Han-Quick Lock®
  • Ekranowanie Nieekranowane
  • Liczba kontaktów 5
  • Typ blokowania PushPull
  • Zawartość opakowania zawiera przelotową obudowę gniazda oraz wkład męski
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0.5 ... 2.5 mm²
  • Przekrój przewodu AWG 24 ... AWG 12
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe ‌ 690 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Odporność na wibracje 5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/oś
  • Odporność na wstrząsy 5 g / 30 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polycarbonate (PC)
  • Kolor (wkład) Grey
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty) Silver plated
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Polycarbonate (PC)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Black
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-3-118
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 25,7 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140054240
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare