Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 37 003 5406
Han M Protect Cover Die Cast for Base
Han M Protect Cover Die Cast for Base

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Protection cover
for bulkhead mounted housings, for surface mounted housings, for cable to cable housing, Metal, With fixing cord
Size: 3 A
Single locking lever
Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
Part number: 09 37 003 5406
Han M Protect Cover Die Cast for Base
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® M
  • Tartozék típusa Védősapka
  • A tartozék leírása
    válaszfal szerelésű házak számára
    felületszerelt házakhoz
    kábeltől kábelig házakhoz
    Fém
    Rögzítőhuzallal
Verzió
  • Méret 3 A
  • Rögzítés típusa Egykengyeles
  • Részletek beszerelt apa betéthez
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
Anyag tulajdonságai
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 22,78 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140055292
  • ETIM EC002314
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare