Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 40 011 5414
Han HPR SP1-CM-for SCL-with lanyard
Han HPR SP1-CM-for SCL-with lanyard

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Protection cover
for hoods, With fixing cord (loop)
Size: SP1
Screw locking
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Degree of protection: IP65, IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Notes
Compare
Part number: 09 40 011 5414
Han HPR SP1-CM-for SCL-with lanyard
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® HPR
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para capotas
    Con cordón de fijación (bucle)
Versión
  • Tamaño SP1
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Detalles
    Tenga en cuenta que, cuando se utiliza la cubierta de protección de metal, los conectores solo se pueden utilizar sin tensión aplicada o con una tensión reducida de máx. 2.000 V.
    Tenga en cuenta que el uso de la cubierta de protección es necesario para proteger el Han® HC 650 / HC 800 en caso de caída según la norma IEC 61984.
Características técnicas
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 6 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 71 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140400009
  • ETIM EC002314
  • eCl@ss 27.440.208,00