Campo de aplicación
Élelmiszer és ital csatlakozók
Detalles
Tisztítás: Nagynyomású dárdával történő tisztítás esetén javasolt 30 cm-nél nagyobb tisztítási távolságot tartani a csatlakozó külső részeinek mechanikai károsodását elkerülendő.
Törésgátló:Megfelelő törésgátló szükséges, hogy az F+B csatlakozó ellenálljon pl. a napi tisztítása által okozott igénybevételnek. A DIN VDE 0100-520: 2013-06 szabvány meghatározza a csatlakozóhoz való törésgátlót a kábel külső átmérőjétől függően.
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
Ciclos de conexión
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP67 zárt feltétel
IP6K9K az ISO 20653 szerint
Anyag tulajdonságai
Material (capota/base)
Polipropilén
Aspereza de la superficie
≤ 1,12 µm
Color (capota/base)
Fekete
Material (junta)
EPDM
Szilikon
Color (junta)
Kék
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
HB
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
EG1935/2004
konform
Sustancias de la California Proposition 65
Igen
Sustancias de la California Proposition 65
Naftalin