Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
4
Inserts
16
Part number: 09 62 015 0540
Han EMC 15 Hood Side Entry PG 16
Han EMC 15 Hood Side Entry PG 16

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 10 A
Single locking lever
Side entry
1x Pg 16
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Uncoated
Unpainted
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Part number: 09 62 015 0540
Han EMC 15 Hood Side Entry PG 16
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
4
Inserts
16
Product Details
Identification
  • Catégorie Capots/Embases
  • Séries de capots/embases Han® EMC
  • Type de capot/embase Capot
Version
  • Taille 10 A
  • Version Side entry
  • Sortie de câble 1x Pg 16
  • Type de verrouillage Single locking lever
  • Applications Hoods/Housings for higher EMC requirements
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température For use as a connector according to IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Aluminium die-cast
  • Revêtement (capot/embase) Uncoated
  • Couleur (capot/embase) Unpainted
  • Matériau (joint) NBR
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances Naphthalene
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 133 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140073418
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel