Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
36
Accessories
13
Inserts
66
Frames
2
Part number: 09 30 016 4411
кожух каб.16В,flat/cab
кожух каб.16В,flat/cab

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Кабельный кожух
Плоский кабельный ввод
Размер: 16 B
Высокая конструкция
Две защелки
Верхний ввод
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
С порошковым покрытием
RAL 7037 (серый)
Notes
Compare
Part number: 09 30 016 4411
кожух каб.16В,flat/cab
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
36
Accessories
13
Inserts
66
Frames
2
Product Details
Название
  • Категория Кожухи
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® B
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Кабельный кожух
  • Описание кабельного/блочного кожуха Плоский кабельный ввод
  • Тип Высокая конструкция
Версия
  • Размер 16 B
  • Версия Верхний ввод
  • Тип блокировки Две защелки
  • Области применения Стандартные кабельные и блочные кожухи HARTING для промышленного применения
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой алюминий
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) С порошковым покрытием
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 7037 (серый)
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 295 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140046399
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27.440.202,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare