Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
Accessories
2
Carcase/prize
18
Număr articol: 09 21 240 3101
Han 40D-HMC-F-c
Han 40D-HMC-F-c

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Terminaţie crimpată
Mamă
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Curent nominal: ‌10 A
Mărime: 16 B
Contacte: 40
Secţiunea transversală a conductorului: 0.14 ... 2.5 mm²
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 21 240 3101
Han 40D-HMC-F-c
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
Accessories
2
Hoods/Housings
18
Detalii produs
Identification
  • Category Inserţii
  • Series Han D® HMC
Version
  • Termination method Terminaţie crimpată
  • Gender Mamă
  • Size 16 B
  • Number of contacts 40
  • PE contact Da
  • Details Vă rugăm să comandaţi separat contactele crimpate.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,14 ... 2,5 mm²
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Tightening torque ‌1,2 Nm Şurub PE M4
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10.000
  • Note on the mating cycles Cicluri de cuplare cu alte componente HMC
Proprietăţi material
  • Material (insert) Policarbonat (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (gri pietriş)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • California Proposition 65 substances Da
  • California Proposition 65 substances Nichel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 66,6 g
  • Country of origin Germania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140040908
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați