Matching Products
Matching Products NEW
Contact inserts
5
Varenummer: 61 04 401 2489 01
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 MA
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 MA

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Frame, for male inserts, 2x Han® HC Modular 650, 1x Han® Q 5/0 / Han® Q 7/0, Size: 24 B
Notes
Compare
Varenummer: 61 04 401 2489 01
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 MA
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contact inserts
5
produkt detaljer
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Gehäusebaureihe Han® HPR enlarged
  • Zubehörtyp Halterahmen
  • Zubehörbeschreibung
    für Stifteinsätze
    2x Han® HC Modular 650
    1x Han® Q 5/0 / Han® Q 7/0
Ausführung
  • Baugröße 24 HPR enlarged
  • Lieferumfang
    4x Zylinderschraube M6 x 20
    4x Zylinderschraube M6 x 30
    4x M4 Schraube
    4x Sperrkantscheibe SK S6
    4x Sperrkantscheibe SK S4
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌1,5 Nm Befestigungsschrauben M4
    ‌10 Nm Befestigungsschrauben M6
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Metall
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140194250
  • eCl@ss 27440210 Befestigungselement für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare