Matching Products
Matching Products NEW
Inserts
4
Part number: 09 30 024 5401
Han 24B Protect Cover with latch Thermop
Han 24B Protect Cover with latch Thermop

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Protection cover
for hoods, Thermoplastic, With board locks
Size: 24 B
Double locking lever
Material (seal): NBR
Degree of protection: IP65
Notes
Compare
Part number: 09 30 024 5401
Han 24B Protect Cover with latch Thermop
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Inserts
4
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Gehäusebaureihe Han® B
  • Zubehörtyp Abdeckkappe
  • Zubehörbeschreibung
    für Tüllengehäuse
    Kunststoff
    mit Rastclips
Ausführung
  • Baugröße 24 B
  • Verriegelungsart Querbügel
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 29,35 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140047907
  • ETIM EC002314
  • eCl@ss 27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare