Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
31
Accessories
3
인서트
45
Frames
2
Objednací číslo: 09 30 524 0420
Han 24B-HTE-NTPF 3/4 Zoll
Han 24B-HTE-NTPF 3/4 Zoll

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kryt
Velikost: 24 B
Vysoká konstrukce
Dvě zajišťovací páčky
Přívod shora
1x NPTF 3/4in
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek
Práškové lakování
RAL 7037 (prachová šedá)
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 30 524 0420
Han 24B-HTE-NTPF 3/4 Zoll
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
31
Accessories
3
Inserts
45
Frames
2
Detaily produktu
Identificação
  • Categoria Hoods / Housings
  • Linhas de carcaças/bases Han® B
  • Tipo de carcaça/base Hood
  • Tipo High construction
Versão
  • Tamanho 24 B
  • Versão Top entry
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x NPTF 3/4in
  • Tipo de trava Double locking lever
  • Campo de aplicação Standard hoods/housings for industrial connectors
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura For use as a connector according to IEC 61984.
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Alumínio fundido
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 7037 (cinza-poeira)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 249 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140909618
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte