Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
10
Érintkező vezetők
26
Frames
2
Artikel nummer: 19 40 510 1681
Han 10HPR-Compact-HA-LC-for CL-M25
Han 10HPR-Compact-HA-LC-for CL-M25

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelkåpa
Storlek: 10 B
Låg konstruktion
Central låsbygel
45° sidoingång
Material (kabelkåpa/chassihus): Aluminium pressgjuten, Korrosionsbeständig
Pulverbeläggning
RAL 9005 (jetsvart)
Notes
Compare
Load in configurator
Artikel nummer: 19 40 510 1681
Han 10HPR-Compact-HA-LC-for CL-M25
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
10
Inserts
26
Frames
2
Produktinformation
Identifikation
  • Kategori stikhuse/chassis-/sokkel-huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HPR Compact
  • Type af kappe/hus Hood
  • Type Low construction
Version
  • Størrelse 10 B
  • Version 45° side entry
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M25
  • Låsetype Central locking lever
  • Anvendelsesområde Hoods/housings for harsh outdoor environments
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur For use as a connector according to IEC 61984.
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K acc. to ISO 20653
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Powder-coated
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (jet black)
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Not contained
  • California Proposition 65 stoffer Not contained
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 318 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140174733
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare