Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 45 600 0206
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 100m
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 100m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cablu de cupru (rotund)
4x 2x AWG 26/19
PUR (poliuretan)
Lungimea cablului: 100 m
Cat. 5e Clasa D până la 100 MHz
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 600 0206
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 100m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 100 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/19
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C unmoved
    -30 ... +70 °C moved
    -20 ... +60 °C moved, with forced guidance
  • Cable diameter 6.6 mm ± 0.2 mm
  • Minimum bending radius
    5x Cable diameter (singular bending)
    8x Cable diameter (repeated bending)
    15x Cable diameter (repeated bending with forced guidance)
  • Drag chain compatible Yes
  • Bending cycles ≥ 5.000.000 @ length ≤ 4,5 m @ speed ≤ 5 m/s @ acceleration ≤ 10 m/s²
  • Torsional strength ≥ 1.000.000 @ torsion angle= ±180°/m
  • Tensile strength
    ≤105 N unmoved
    ≤30 N moved
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤280 Ω/km
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 5,000 MΩ x km
  • Impedance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 ‌
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Yellow
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    FT2 according to UL 2556 Sec. 9.1
    EN 60811-404 Oil resistance
    IEC 60754-1 Halogen freeness
  • Approvals
    UL AWM Style 21238 (80 °C / 600 V)
    CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 2 g
  • Net weight ‌ 51 g/m
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140273511
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați