Productos combinables
Productos combinables NEW
Device side / Panel feed through
27
Part Number: 33 01 241 0070 006
FO CA SCdx-SCdx 2G50/125 OM3, 7.0m
FO CA SCdx-SCdx 2G50/125 OM3, 7.0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
FO cable, Pre-assembled on both sides, SC duplex, Multimode, Cable length: 7m, Diameter: 5.17mm
Notes
Comparar
Part Number: 33 01 241 0070 006
FO CA SCdx-SCdx 2G50/125 OM3, 7.0m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Côté équipement / Traversée de cloison
27
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Sistema de cabos
  • Element Conjuntos de cabos
  • Specification Pré-montado em ambos os lados
  • Connector 1 SC duplex
  • Connector 2 SC duplex
  • Type of cable Cabo FO
  • Description of the cable Multimodo
Version
  • Cable length 7 m
  • Number of fibres 2
  • Fiber type 2G50/125 OM3
Technical characteristics
  • Cable diameter 5,17 mm
Material properties
  • Colour (cable) Azul claro
  • RoHS conformidade
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP number 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 substances Não contido
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 100 g
  • Country of origin Letônia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140149458
  • eCl@ss 27061003 Patch cable fiber-optic
  • UNSPSC 24.0 43223326
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar