Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 67 037 0614
D SUB MA 37 pole metallized plastic dust
D SUB MA 37 pole metallized plastic dust

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Protection cover
for male connectors
Size: D-Sub 4
Plastic, metallised
Notes
Compare
Part number: 09 67 037 0614
D SUB MA 37 pole metallized plastic dust
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria D-Sub
  • Typy akcesoriów Pokrywa ochronna
  • Opis akcesoriów do złącz męskich
Wersja
  • Rozmiar D-Sub 4
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Tworzywo, metalizowane
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 3,2 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 39235090
  • GTIN 5713140092808
  • ETIM EC002314
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare