Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
5
Part number: 09 56 161 5700
D SUB HD MA STR 15P S4
D SUB HD MA STR 15P S4

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌2 A
Male
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: steel, nickel plated
Black
Contacts: 15
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 56 161 5700
D SUB HD MA STR 15P S4
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
5
Product Details
Название
  • Категория Соединители
  • Серия D-Sub
  • Название High Density
  • Элемент Соединитель
  • Описание контактов
    Штампованный
    Прямой
Версия
  • Метод подключения Подключение методом пайки волной припоя
  • Тип Вилка
  • Размер D-Sub 1
  • Число контактов 15
  • Тип блокировки Крепежный фланец со сквозным отверстием Ø 3,1 мм
Технические характеристики
  • Расстояние между рядами 1,98 mm
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,29 mm
  • Номинальный ток ‌ 2 A
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции > 5 x 109 Ω
  • Сопротивление контактов < 20 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Уровень исполнения
    NM 30 (S4)
    1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ‌1,6 mm
  • Монтажная высота ‌ 4,1 mm
  • Hot plugging Нет
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Термопластичная смола, армированная стекловолокном (PBTP)
    Кожух: сталь, никелированная
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Толщина слоя ≥ 0.76 µm
  • Толщина слоя ≥ 30 µinch
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 3,98 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140071292
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
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
PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare